配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 314 7409 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 10m
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kopparkabel (rund)
4x AWG 22/7
PVC
Kabellängd: 10 m
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
注释
比较
型号: 33 48 314 7409 100
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ A
    Övergjuten
    IDC-terminering
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Antal kontakter 10
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +70 °C orörd
    -20 ... +60 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140332379
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较