配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
型号: 33 48 111 1A21 015
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A21 015
ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 10x AWG 26
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Codificare Tip B
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 19,856 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140260221
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较