Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 48 323 2A21 010
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 1.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 1.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 323 2A21 010
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 1.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Suprainjectat
    Terminaţie IDC
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 5x 2x AWG 26
  • Număr de contacte 10
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -5 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 75 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140333239
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați