配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 030
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Konnektor 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 3 m
  • Antal ledninger 10
  • Ledningsstruktur 5x 2x AWG 26
  • Antal kontakter 10
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel spænding
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C uberørt
    -5 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 196 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140333253
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604