配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A21 050
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A21 050
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Тип В
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Соединитель 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Тип В
    Литой
    Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 5x 2x AWG 26
  • Число контактов 10
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 305 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140333260
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604