配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A32 010
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 010
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B típus
    Fröccsöntött
    IDC vezeték-rögzítés
  • 2. csatlakozó
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    B típus
    Fröccsöntött
    IDC vezeték-rögzítés
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 10
  • Magfelépítés 5x 2x AWG 26
  • Érintkezők száma 10
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1,5 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -5 ... +70 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    IEC 61076-3-124
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 80 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140333413
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604