配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A32 020
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 020
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Coestruso
    A perforazione d'isolante
  • Connettore 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tipo B
    Coestruso
    A perforazione d'isolante
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 10
  • Struttura conduttore 5x 2x AWG 26
  • Numero di poli 10
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -5 ... +70 °C spostato
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140333420
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604