配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 161 6A20 006
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A20 006
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® B型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® B型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.6 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 26
  • 接线方式 焊接接线
  • 编码 B型
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电压
    50 V AC
    60 V DC
  • 极限温度 -30 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140505810
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较