登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
37
Tools
3
Accessories
1
Cables de sistema
568
Módulo de terminales
4
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
20 82 005 2001
型号: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
D编码
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
插针: 4
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
Este elemento requiere un bloque de terminación adicional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 20 82 005 2001
preLink M12-D cable jack 4-pole Cat.5
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
37
Tools
3
Accessories
1
Cables de sistema
568
Módulo de terminales
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
preLink®
Conectores circulares M12
Identificación
PushPull
Elemento
Conector de cable
Pasacables
Especificaciones
para montaje trasero
Versión
Método de terminación
Terminación por desplazamiento del aislante preLink
®
IDC
Tipo
Hembra
Blindaje
Blindado
Número de contactos
4
Codificación
Codificación D
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
PushPull
Detalles
Pida los bloques de terminación por separado
Detalles
Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
5 ... 9,5 mm
Resistencia a las vibraciones
5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes
5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (carcasa/base)
Niquelado
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
EN 45545-2
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Yes
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
65,32 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140224155
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Enlaces
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos