配套产品
配套产品
Tools
1
终端模块
4
型号: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
preLink PCB jack THR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 插座
THR
注释
比较
自定义降额工具
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
型号: 20 82 007 1100
preLink PCB jack THR
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
终端模块
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 preLink®
  • 原件 PCB 插座
  • 规格 THR
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 详细资料 请单独订购端接块
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 5 ... 9.5 mm
  • 抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    热塑性塑料
    铜 - 锌合金
  • 表面(上壳/底座) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 8 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224179
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较