配套产品
配套产品
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
9
Frames
2
Terminál modul
4
型号: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF module empty
preLink RJ45 HIFF module empty

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母模
preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
注释
比较
自定义降额工具
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
型号: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF module empty
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
Lengő csatlakozóházak/házak
9
Frames
2
Terminál modul
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    preLink®
    RJ45
  • Elem Female module
  • Specifikáció Without termination block
Verzió
  • Lezárási mód preLink® IDC insulation displacement termination
  • Méret HIFF version
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Rezgésellenállás 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ütésállóság 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 24.2 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140135475
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Linkek
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较