配套产品
配套产品
Combinables
26
Tools
2
饰品
1
上売/底座
9
Frames
1
型号: 20 82 001 0002
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母模
preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸: HIFF版
导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm²
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 20 82 001 0002
preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
Tools
2
Accessories
1
Custodie
9
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    preLink®
    RJ45
  • 原件 母模
  • 规格 带终端块
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 尺寸 HIFF版
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 抗震 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 28.667 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140135550
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较