电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
20 82 630 2008
型号: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 20 82 630 2008
preLink cable PN Cat.5 4p 0.8 m
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
preLink
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
preLink
®
连接器2
preLink
®
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
0.8 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-35 ... +70 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
59.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140258310
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found