压接
附件
09 98 000 3010
型号: 09 98 000 3010
quick change tool BK for D-Sub large
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
快速更换工具
D-Sub
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 3010
quick change tool BK for D-Sub large
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aletler
Alet tipi
Hızlı değişim aracı
Aletin açıklaması
D-Sub
Sürücü tipi
Elektriksel
Pnömatik
Sürüm
Kalıp takımı
B-Crimp
Hareket yönü
Paralel
Uygulama Alanı
Üretim hatlarında sabit kullanım için önerilir
yılda 25.000'den fazla krimpleme işlemi için
makara üzerindeki stamped kontaklar için (250 ... 10.000)
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,25 ... 0,5 mm²
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
5,6 kg
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
82073010
GTIN
5713140278639
eCl@ss
17.130.192,00
UNSPSC 24.0
23153420
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools