配套产品
配套产品
型号: 09 15 000 6190
Han D-M-contact for Han Q7/0 PC adapter
Han D-M-contact for Han Q7/0 PC adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤7.5 A
公头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 15 000 6190
Han D-M-contact for Han Q7/0 PC adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия Han D®
  • Тип контакта PCB contact
Версия
  • Метод подключения Solder termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 7.5 A
  • Сопротивление контактов ≤ 3 mΩ
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.79 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140021983
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522