登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
擴充卡連接
09 03 164 7921
型号: 09 03 164 7921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 164 7921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-3
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
DIN 41612
標識
C型
原件
公連接器
插針端子介紹
彎式
版本
接線方式
波峰焊接接線方式
連接方式
主板到子插件板
擴展卡
PCB至電纜
針數
64
插針佈局
a、c 排,位置 1、2……31、32
編碼
不缺針的編碼方式
側編碼
PCB 固定
帶固定法蘭
技術參數
插針排
3
針間距(接線端)
2.54 mm
針間距(插拔端)
2.54 mm
額定電流
2 A
額定電流
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
放電距離
≥ 1.2 mm
爬電距離
≥ 1.2 mm
絕緣阻抗
>10
12
Ω
接觸電阻
≤ 20 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 40 N
性能等級
3
符合IEC 60603-2 標準
插拔次數
≥ 50
測試電壓U
r.m.s.
1 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
無
材料特性
材料(插蕊)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳底,鍍鎳磷合金再鍍金 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
包裝尺寸
100
淨重
12.19 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140005365
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found