配套产品
配套产品
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
25
型号: 09 14 008 3101
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® EE 模块
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: ‌16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3101
Han 8 MOD-FEMALE-C 16A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
Accessories
2
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
25
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® EE module
  • A modul mérete Single module
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 8
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 4 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤4.8 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 2 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020719
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较