配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5070
Blindstopfen M20x1,5 - Metall
Blindstopfen M20x1,5 - Metall

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M20
扳手规格: 22
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5070
Blindstopfen M20x1,5 - Metall
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 盲孔封圈
  • 附件介绍 带O形圈
技术参数
  • 扳手规格 22
  • 尺寸 M20
  • 跨角宽度 25.4 mm
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 11.219 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140123663
  • eCl@ss 27140805 封闭元件电缆接头
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431