配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5073
Acces. Blanking Pieces M40x1.5
Acces. Blanking Pieces M40x1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M40
扳手规格: 44
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5073
Acces. Blanking Pieces M40x1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 附件種類 盲孔封圈
  • 附件介紹 帶O形圈
技術參數
  • 扳手規格 44
  • 尺寸 M40
  • 跨角寬度 50.8 mm
材料特性
  • 材料(附件) 金屬
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 47.811 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 74122000
  • GTIN 5713140123694
  • eCl@ss 27,140,805.00
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较