Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 19 12 000 5058
Защита ввода, M25, мет.
Защита ввода, M25, мет.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный сальник
для кабельных кожухов
Ассортимент зажимов: 14 ... 17 mm
Примечания
Compare
Артикул: 19 12 000 5058
Защита ввода, M25, мет.
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Compact®
  • Тип аксессуара Cable gland
  • Описание аксессуаров for hoods
Технические характеристики
  • Момент затяжки ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Размер под ключ 28
  • Предельная температура -40 ... +130 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Размер M25
  • Ассортимент зажимов 14 ... 17 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 0.01 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140124028
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare