矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
09 00 000 5089
型号: 09 00 000 5089
ACCES. UNI SEAL WHITE PG 16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
Pg 16
夹持范围: 11.5 ... 15.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 09 00 000 5089
ACCES. UNI SEAL WHITE PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
附件種類
電纜緊固件
技術參數
擰緊力矩
≤10 Nm (取決於電纜和使用的密封插件)
扳手規格
24
極限溫度
-40 ... +130 °C
防護等級符合IEC 60529
IP68
尺寸
Pg 16
夾持範圍
11.5 ... 15.5 mm
材料特性
材料(電纜接頭)
金屬
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
10
淨重
36.08 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
74122000
GTIN
5713140001701
eCl@ss
27,140,801.00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found