配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5099
ACCES. UNI SEAL PINK PG 36
ACCES. UNI SEAL PINK PG 36

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 36
夹持范围: 32 ... 36 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 50
注释
比较
型号: 09 00 000 5099
ACCES. UNI SEAL PINK PG 36
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ≤30 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
  • Schlüsselweite 50
  • Grenztemperatur -40 ... +130 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Verschraubungsgröße Pg 36
  • Klemmbereich 32 ... 36 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Metall
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 145 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140001800
  • eCl@ss 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431