RJ45 IP20
  • 数据传输达 10 Gbit/s
  • 无需工具即可快速连接
  • IP20
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ‌ 25 N
      3
    • ≤ 25 N
      6
  • 相对湿度
    Select a value Reset filter
    • 95 % 非冷凝(操作)
      21
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 ... 6.5 mm
      1
    • 4.5 ... 7.5 mm
      1
    • 4.5 ... 8 mm
      2
    • 4.5 ... 9 mm
      16
    • 5 ... 6.5 mm
      1
    • 5 ... 9 mm
      7
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      78
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      49
    • ‌ 10 Gbit/s
      18
    • ‌ 10 Mbit/s
      78
    • ‌ 100 Mbit/s
      78
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      37
    • ‌ 5 Gbit/s
      22
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 25 g / 11 ms,每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      3
    • 50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      6
105 products (of 105)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0