HARTING T1 Industrial
  • 国际标准插拔面,符合 IEC 63171-6 标准
  • 用于通过符合 ISO / IEC 11801 和 TIA 42 的标准化布线构建面向未来的标准化单对以太网 (SPE) 通信网络
  • 专为 M3I3C3E3 环境条件的工业应用而设计
  • 满足 单对以太网 的所有 IEEE 802.3 要求
  • 坚固的工业设计,360° 屏蔽,卡扣保护和高插拔次数
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 20 N
      1
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      70
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      14
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2 mm
      2
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 4.5 ... 5.5 mm
      1
    • 4.5 ... 6 mm
      2
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial
      64
    • HARTING T1 Industrial
      26
    • IP65 / IP67 插配状态
      13
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • Slim Design
      26
    • 一体成型
      90
    • 压铸锌
      13
    • 直式
      26
    • 螺钉锁扣
      13
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M8 T1 Industrial
      32
    • HARTING T1 Industrial
      71
    • IP20
      13
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • Slim Design
      13
    • 一体成型
      103
    • 直式
      13
159 products (of 159)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0