Han® 1A
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 12x 0.34 mm²
      4
    • 12x 0.5 mm²
      4
    • 4 G 1.5 mm²
      4
    • 4x 1.5 mm²
      4
    • 4x 2.5 mm²
      8
    • 4x 2x AWG 26/7
      2
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 6x 1.5 mm²
      8
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 7.8 mm
      4
    • 8.3 mm
      4
    • 8.7 mm
      4
    • 9.2 mm
      20
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      4
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      4
    • Han® 1A 公头
      17
    • Han® 1A 母头
      16
    • 一体成型
      16
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 屏蔽
      4
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      2
    • ‌ 10 Gbit/s
      2
    • ‌ 10 Mbit/s
      4
    • ‌ 100 Mbit/s
      4
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      2
    • ‌ 5 Gbit/s
      2
36 products (of 36)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0