M12
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      58
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 24
      30
    • 4x 2 Twisted Pair
      46
    • 4x 2x AWG 24/7
      33
    • 4x 2x AWG 26/7
      166
    • 4x AWG 22/19
      18
    • 4x AWG 22/7
      687
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 8x AWG 24/7
      20
    • 8x AWG 26/7
      18
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 6.3 ... 6.7 mm
      18
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      37
    • 6.6 mm ± 0.2 mm
      150
    • 6.6 mm ± 0.3 mm
      21
    • 6.7 mm ± 0.3 mm
      96
    • 8.1 mm
      31
    • 8.1 mm ± 0.3 mm
      28
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      19
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      48
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      37
    • HARTING T1 Industrial
      16
    • IP65 / IP67 插配状态
      13
    • M12 B编码
      35
    • M12 D编码
      450
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 X编码
      172
    • M12 Y编码
      8
    • Press&Go
      85
    • PushPull
      33
    • RJ45
      24
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Slim Design
      26
    • 一体成型
      165
    • 公头
      70
    • 公头 弯式
      121
    • 公头 直式
      361
    • 压接针
      11
    • 压铸锌
      13
    • 母头 弯式
      13
    • 母头 直式
      100
    • 直式
      63
    • 螺钉锁扣
      13
    • 面板安装
      4
    • 面板安装 面板内部安装
      11
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      41
    • HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial 弯式
      16
    • HARTING M12 T1 Industrial 直式
      32
    • HARTING T1 Industrial
      13
    • HARTING ix Industrial® A型
      11
    • Han® M12 模块
      30
    • IDC接线方式
      11
    • IP20
      13
    • M12 B编码
      80
    • M12 D编码
      606
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 X编码
      257
    • M12 Y编码
      12
    • Press&Go
      85
    • PushPull
      58
    • RJ45
      43
    • Slim Design
      13
    • 一体成型
      221
    • 公头
      6
    • 公头 弯式
      134
    • 公头 直式
      724
    • 母头 弯式
      35
    • 母头 直式
      86
    • 直式
      13
    • 面板安装
      13
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      26
    • 屏蔽
      280
  • 电阻抗
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      129
1,170 products (of 1,170)
1/39
比较
0
排序方式
Filters
0