登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
2
Системные кабели
16
Блочная часть / Проход через панель
50
没有可用数据
eShop
...
Серия
M12
21 03 317 6805
型号: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 03 317 6805
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
2
Системные кабели
16
Блочная часть / Проход через панель
50
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
Circular connectors M12
Элемент
Panel feed through
Спецификация
With conductors
for front mounting
Версия
Тип
Female
Экранирование
Unshielded
Число контактов
8
Кодирование
A-coding
Тип блокировки
Screw locking
Подробные данные
Without lock nut
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.25 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 24
Номинальный ток
2 A
Номинальное напряжение
30 V
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
3
Класс перенапряжения
III
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Момент затяжки
2 Nm Lock nut
Предельная температура
-30 ... +80 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67 mated condition
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Длина проводника
50 cm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Материал (контакты)
Brass
Поверхность (контакты)
Au over Ni Mating side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
34 g
Страна изготовления
Czechia
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140137646
eCl@ss
27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors