配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
5
Запасная часть
1
Контактные вставки
20
Frames
4
型号: 09 40 006 0411
Han 6HPR Hood Top Entry PG16 Screw lock
Han 6HPR Hood Top Entry PG16 Screw lock

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 006 0411
Han 6HPR Hood Top Entry PG16 Screw lock
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
5
Запасная часть
1
Контактные вставки
20
Frames
4
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 上壳
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия 顶出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Pg 16
  • Тип блокировки 螺钉锁扣
  • Области применения 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 416 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140057234
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳