配套产品
配套产品
型号: 09 67 025 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0539
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 屏蔽 Shielded
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    Cable clamp
    Cable gland
  • 锁定类型 Locking screw Thread M3
  • 2 个组件 No
  • 可分离 No
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电缆直径 8 ... 10.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • 表面(上壳/底座) Metallised
  • 长度 66.5 mm
  • 宽度 62.3 mm
  • 高度 24 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 29.91 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140091689
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较