配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0834
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转矩套
用于电源针, 包括转向导叶片 (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2), + 不同比特, + 适配器刀片, 拧紧力矩:1 ... 5 Nm
注释
比较
型号: 09 99 000 0834
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Инструменты
  • Тип инструмента Комплект динамометрических ключей
  • Описание инструмента
    для силового контакта
    с лопаткой для перемены направления (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2)
    + различные насадки
    + переходная насадка
    Момент затяжки: 1 ... 5 Нм
Версия
  • Содержимое упаковки
    Высококачественный металлический ящик
    Инструмент с переменным моментом затяжки TorqueVario®-S
    Инструмент для настройки момента затяжки
    Оптимизированные взаимозаменяемые шестигранные насадки HARTING AF 2
    Оптимизированные взаимозаменяемые шестигранные насадки HARTING AF 2.5
    Оптимизированные взаимозаменяемые насадки HARTING PH2
    Универсальный держатель для динамометрических насадок
    Насадки: AF3, AF4 , PH0, PH1, PH2, T10, T15, T20, паз 0,6 x 4,5, паз 0,8 x 5,5
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.280 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 82054000
  • GTIN 5713140107816
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000