板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 000 7471
型号: 09 06 000 7471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, 250 reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 7471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, 250 reel
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
Contacts
系列
DIN 41612
插针类型
Crimp contact
插针适用于
DIN 41612 Type D
DIN 41612 Type E
DIN 41612 Type F
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
DIN 41612 Type MH 24+7
DIN 41612 Type FM
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female contact
制造过程
Stamped contacts
包装内容
250 bandoliered contacts
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.56 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
线芯外径
0.8 ... 2 mm
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
3.5 ... 4 mm
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
拉伸强度
15 ... 60 N
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementary)
商业数据
包装尺寸
1
净重
100 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140009592
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found