配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
4
型号: 21 01 100 9021
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
注释
比较
型号: 21 01 100 9021
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
4
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 har-speed
  • 插针类型 Crimp contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.25 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 23
  • 性能等级 1
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 Switzerland
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140229532
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较