登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Extender card connection
09 03 000 6110
型号: 09 03 000 6110
M-TYPE GDS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6110
M-TYPE GDS
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Серия
DIN 41612
har-modular®
Тип контакта
PCB solder contact
Описание контактов
Angled
Контакты для
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, male, angled
Версия
Метод подключения
Solder termination
Тип
Male contact for male connectors
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Номинальный ток
≤ 40 A
Усилие вставки
≤ 10 N
Усилие расстыковки
≥ 1.6 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41626
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
3.335 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140003842
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found