配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 09 14 001 0321
Han-Modular ECO base panel PE
Han-Modular ECO base panel PE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带 PE 标识(针脚 1 = PE)
尺寸: Modular ECO
压入式连接
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0321
Han-Modular ECO base panel PE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Modular® ECO
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase Avec identification PE (pion 1 = PE)
Version
  • Taille Modular ECO
  • Type de verrouillage Loquets à clip
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (capot/embase) RAL 7032 (pebble grey)
  • Matériau (joint) NBR
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Poids net 14,26 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140019010
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较