配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9006
FEMALE SCREW LOCK M3
FEMALE SCREW LOCK M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
带间隔垫片, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9006
FEMALE SCREW LOCK M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 母螺钉锁扣
  • 附件介绍
    带间隔垫片
    螺纹M3
版本
  • 详细资料 每个连接器订购2件
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 2.511 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140088009
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400