插芯
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
附件
保护罩
09 30 024 5426
型号: 09 30 024 5426
Han B PROTECT COVER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 24 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 024 5426
Han B PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
B
Тип аксессуара
Protection cover
Описание аксессуаров
for cable to cable housing
With fixing cord
Версия
Размер
24 B
Тип блокировки
Double locking lever
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
金属
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
72 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140047983
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread