配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 900 9997
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 左, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9997
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Fixing brackets B
  • 附件介绍
    for male connectors
    With coding
    Left
    20 mm
    Multiple fixing
    With nut M2.5
材料特性
  • 材料(附件) Plastic, metallised
  • 颜色(附件) Metallic
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.62 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140014688
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400