Successor Products
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 001 4621
型号: 09 14 001 4621
Han RJ45 module, male for patch cords
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
RJ45 模块
单模块
单模块, 用于预制网线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140014623
。
型号: 09 14 001 4621
Han RJ45 module, male for patch cords
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Tools
1
Carcaças/Bases
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Modules
Серия
Han-Modular®
Тип модуля
Han
®
RJ45 module
Размер модуля
Single module
Описание модуля
Single module
for patch cable
Версия
Тип
Male
Подробные данные
Please order patch cable separately.
Технические характеристики
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
7.24 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140019423
eCl@ss
27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found