配套产品
配套产品
Successor Products
1
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 001 4622
Han RJ45 module, male for plugs
Han RJ45 module, male for plugs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® RJ45 模块
单模块
公头
插针: 8
额定电流: ‌1 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140014623
型号: 09 14 001 4622
Han RJ45 module, male for plugs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Tools
1
上殼/底座
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® RJ45 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 公母类型 公头
  • 针数 8
  • 详细资料 适用于数据连接器
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019430
  • eCl@ss 27440207 工业连接器适配器(模块/触头插件)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469