登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Запасная часть
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Pneumatic
09 14 000 6304
型号: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Запасная часть
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Contacts
Тип контакта
Pneumatic contact
Описание контактов
Without shut-off Straight
Характеристики
The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Версия
Тип
Male
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Рабочее давление
≤ 10 bar
Циклы стыковки
≥ 10,000
Внутренний диаметр трубки
4 mm
Свойства материала
Материал (контакты)
Brass
Материал (уплотнение)
HNBR (hydrated NBR)
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
0.033 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
39269097
GTIN
5713140162778
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®