配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5050
ACCES. INCREASER PG 11-13.5
ACCES. INCREASER PG 11-13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
扩大器
Pg 11 Pg 13.5
注释
比较
型号: 09 00 000 5050
ACCES. INCREASER PG 11-13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Тип аксессуара Increaser
Технические характеристики
  • Размер Pg 11
  • Уменьшенный размер Pg 13.5
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 10.25 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140001350
  • eCl@ss 27140806 Enlargement/reducing ring (electric)
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431