PCB 连接器
板对线连接器
板对线连接器
子类别
数据连接器
电源和信号连接器
混合连接器
+2
数据连接器
电源和信号连接器
混合连接器
Filters
原件
0
Select a value
Reset filter
PCB 插座
3
PCB连接器
52
PCB适配器
163
公头
2
公连接器
141
功率模块
2
插芯
14
母头
54
母连接器
3
焊接插座
2
端接块
4
连接器
1357
适配器
1
面板安装设置
2
系列
0
Select a value
Reset filter
D-Sub
1638
DIN 41612
286
HARTING Mini PushPull
3
HARTING PushPull (V4)
26
HARTING RJ Industrial
®
44
HARTING T1 Industrial
20
HARTING ix Industrial
®
14
Han
®
PushPull (V14)
24
PushPull XS SFP
2
RJ45 混合
2
HARAX
®
3
har
-link
®
2
har
-modular
®
2
preLink
®
5
圆形连接器 B17
5
圆形连接器 B23
2
圆形连接器 M12
197
圆形连接器 M23
19
圆形连接器 M5
6
圆形连接器 M8
27
针数
0
Select a value
Reset filter
from
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
19
20
21
25
26
30
31
32
37
44
45
48
50
62
64
67
78
86
90
96
to
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
19
20
21
25
26
30
31
32
37
44
45
48
50
62
64
67
78
86
90
96
0
2
2
26
3
8
4
83
5
49
6
2
7
8
8
106
9
326
10
10
12
3
13
5
15
316
16
1
17
6
19
2
20
4
21
4
25
284
26
22
30
6
31
8
32
34
37
260
44
20
45
1
48
33
50
61
62
20
64
28
67
1
78
19
86
1
90
1
96
26
公母类型
0
Select a value
Reset filter
公头
892
母头
908
连接方式
0
Select a value
Reset filter
PCB至电缆
162
主板到子插件板
1236
堆栈
361
扩展卡
134
飞线
7
额定电流
0
Select a value
Reset filter
from
0.5 A
0.8 A
1 A
1.5 A
1.75 A
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
6.5 A
7.2 A
7.5 A
8 A
12 A
15 A
16 A
20 A
to
0.5 A
0.8 A
1 A
1.5 A
1.75 A
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
6.5 A
7.2 A
7.5 A
8 A
12 A
15 A
16 A
20 A
0.5 A
28
0.8 A
12
1 A
4
1.5 A
34
1.75 A
4
2 A
216
3 A
12
4 A
103
5 A
429
6 A
42
6.5 A
523
7.2 A
8
7.5 A
279
8 A
12
12 A
20
15 A
8
16 A
15
20 A
4
接线方式
0
Select a value
Reset filter
Faston接线方式
3
PCB焊接线
12
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
5
压接终端
2
回焊焊接接线方式 (SMT)
412
回焊焊接接线方式 (THR)
281
波峰焊接接线方式
1041
焊接接线
31
笼式弹片接线
1
绕接接线方式
19
连接长度
0
Select a value
Reset filter
from
2.1 mm
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.7 mm
3.8 mm
4.5 mm
5.8 mm
8 mm
12 mm
12.5 mm
13 mm
13.65 mm
16.2 mm
17 mm
20 mm
22 mm
to
2.1 mm
2.9 mm
3 mm
3.2 mm
3.7 mm
3.8 mm
4.5 mm
5.8 mm
8 mm
12 mm
12.5 mm
13 mm
13.65 mm
16.2 mm
17 mm
20 mm
22 mm
2.1 mm
16
2.9 mm
415
3 mm
122
3.2 mm
48
3.7 mm
87
3.8 mm
16
4.5 mm
2
5.8 mm
20
8 mm
3
12 mm
2
12.5 mm
1
13 mm
23
13.65 mm
18
16.2 mm
33
17 mm
37
20 mm
24
22 mm
1
针间距(插拔端)
0
Select a value
Reset filter
2.4 mm
4
2.54 mm
102
3 mm
4
3.81 mm
39
5.08 mm
42
7.62 mm
1
针间距(接线端)
0
Select a value
Reset filter
from
2.29 mm
2.4 mm
2.41 mm
2.54 mm
2.74 mm
2.76 mm
2.77 mm
2.84 mm
3 mm
5.08 mm
7.62 mm
to
2.29 mm
2.4 mm
2.41 mm
2.54 mm
2.74 mm
2.76 mm
2.77 mm
2.84 mm
3 mm
5.08 mm
7.62 mm
2.29 mm
60
2.4 mm
4
2.41 mm
39
2.54 mm
146
2.74 mm
445
2.76 mm
620
2.77 mm
57
2.84 mm
10
3 mm
4
5.08 mm
36
7.62 mm
1
数据速率
0
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
101
10 Gbit/s
54
10 Mbit/s
154
100 Mbit/s
154
2.5 Gbit/s
80
5 Gbit/s
58
屏蔽
0
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
91
屏蔽
156
无屏蔽
33
PCB 厚度
0
Select a value
Reset filter
1.6 mm
173
1.6 mm +0.8
3
1.6 mm ±0.2
37
1.8 mm ±0.5
12
2.6 mm ±0.5
12
2.8 mm +0.2
2
2.8 mm -0.3
2
3.2 mm +0.8
3
3.4 mm +0.2
2
3.4 mm -0.3
2
3.4 mm ±0.5
13
3.8 mm ±0.5
4
4.2 mm ±0.5
12
4.8 mm ±0.5
4
5 mm ±0.5
8
5.6 mm ±0.5
4
5.8 mm ±0.5
8
6.4 mm ±0.5
4
6.6 mm ±0.5
9
7.2 mm ±0.5
4
7.4 mm ±0.5
9
8 mm ±0.5
4
8.2 mm ±0.5
4
≤1.6 mm
10
≥1.6 mm
1083
标识
0
Select a value
Reset filter
2C型
24
3C型
7
B型
16
C型
54
Data
8
E型
3
FM型
1
F型
27
G型
2
High Density
101
IP67
36
MH型 21+5
1
MH型 24+7
8
Magnetics
42
Mini DisplayPort
3
Mixed
36
M型
1
Power
36
Power L
4
PushPull
45
RJ45
5
Signal
27
USB
1
标准
1111
混合
4
过滤器
73
编码
0
Select a value
Reset filter
A型
6
A编码
57
B型
6
B编码
9
C型
2
D20编码
32
D编码
40
K-编码
8
L-编码
12
P编码
3
S编码
8
X编码
38
不缺针的编码方式
142
侧编码
58
孔编码
40
带护罩编号
35
有编码
7
法兰编码
1
性能等级
0
Select a value
Reset filter
1
256
2
730
3
514
AU 30
2
AU 50
3
NM 30 (S4)
154
符合 CECC 75301-802 标准
713
符合 IEC 60603-2 标准
144
传输特性
0
Select a value
Reset filter
4 GHz
8
4 GHz 带宽
5
600 MHz 带宽
7
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
67
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
4
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
29
DisplayPort 1.3 standard
2
类别
0
Select a value
Reset filter
上売/底座
6
插芯
16
连接器
1796
附件
501
额定电压
0
Select a value
Reset filter
from
30 V
48 V
50 V
57 V
60 V
63 V
160 V
200 V
250 V
300 V
630 V
to
30 V
48 V
50 V
57 V
60 V
63 V
160 V
200 V
250 V
300 V
630 V
30 V
24
48 V
6
50 V
57
57 V
18
60 V
35
63 V
12
160 V
2
200 V
2
250 V
28
300 V
4
630 V
16
尺寸
0
Select a value
Reset filter
3 A
2
B17
5
B23
2
D-Sub 1
488
D-Sub 2
406
D-Sub 3
336
D-Sub 4
296
D-Sub 5
88
M23
5
锁定类型
0
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
5
Inner PushPull
2
PushPull
74
卡口锁紧
3
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
358
带安装螺栓锁定的固定法兰 M3
80
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
471
带螺纹的固定法兰 M3
319
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
129
螺钉锁扣
132
防护等级符合 IEC 60529
0
Select a value
Reset filter
IP20
89
IP40
4
IP65
28
IP65 / IP67
8
IP65 / IP67 插配状态
111
IP65 / IP67 锁定状态
3
IP65 插配状态
2
IP67
80
IP67 插配状态
34
IP67 螺栓连接状态
4
IP67 锁定状态
5
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
5
规格
0
Select a value
Reset filter
2个端口
1
3个端口
1
4 针
2
4个端口
1
6个端口
1
8 针
2
8个端口
1
Low-profile
200
RJ45
43
THR
1
U.S. Footprint
48
USB 2.0,B型
1
以太网 (PoE+) 供电
12
包含底座
71
垂直
15
带光管
9
带双色LED
10
带后面板安装框架
36
带插针弹片
19
带绿色/黄色LED
4
带集成变压器
46
弯式
98
无LED
2
水平
4
直式
148
直通设备集成
2
短版
4
符合 AIDA
2
符合 IEC 61076-2-118 标准的 B 类应用
2
符合未来 IEC 61076-2-118 标准类型 B1702012的 B 类应用
2
符合未来 IEC 61076-2-118 标准类型 B1702022的 B 类应用
2
长版
4
面板内部安装
69
面板外部安装
49
附件种类
0
Select a value
Reset filter
B锁止元件
30
C型安装托架
6
R型锁止元件
2
U型夹
2
保护盖
66
六角螺母
4
前端密封橡胶
5
卡环
2
固定杆
3
外壳
30
密封件
2
导向框架
2
封板
1
屏蔽框架
2
应力消除件
1
弹簧锁螺栓
4
支架
1
支架固定距离
6
标示条
2
母螺钉锁扣
15
滑动锁定装置
5
用于外壳的插芯
2
编码件
192
编码套装
1
编码梳
10
编码针
8
螺钉
6
转接框
56
锁扣
1
锁止元件
7
锁紧螺母
6
防尘保护盖
15
面板安装件
1
颜色夹
5
安装高度
0
Select a value
Reset filter
3.6 mm
190
4.1 mm
20
5.4 mm
20
6.1 mm
39
6.2 mm
196
6.3 mm
79
6.35 mm
144
6.5 mm
8
7.3 mm
472
7.4 mm
2
7.5 mm
3
7.6 mm
9
8 mm
18
8.7 mm
29
导体截面积
0
Select a value
Reset filter
0.1 ... 0.12 mm²
2
0.22 ... 0.32 mm²
4
1.5 mm²
4
导体截面积 [AWG]
0
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 14
2
AWG 24 ... AWG 22
4
AWG 27 ... AWG 26
2
额定电流符合 UL(电源)
0
Select a value
Reset filter
26 A
2
额定电流符合 CSA(电源)
0
Select a value
Reset filter
26 A
2
详细资料
0
Select a value
Reset filter
此项目需要增加一个端接块。请在“配套产品”下选择这些产品。
1
Unfortunately, no results were found for your search query
2,319 products
(of 2,319)
1/78
Relevance
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
原件-递减
系列-递减
针数-递减
公母类型-递减
连接方式-递减
PCB连接器
T1 Industrial Jack AH IP20
型号 09 45 281 2800
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 2561
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled
型号 09 45 551 1102
RJ45, 弯式
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical
型号 09 45 551 1103
RJ45, 垂直
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 2562
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
母头
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)
型号 09 45 551 1110
RJ45, 弯式
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through/PCB angled D-code
型号 21 03 381 4410
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2
型号 09 03 164 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Industrial jack AH IP20
型号 09 45 281 2800 333
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 PCB receptacle female d-coded 4pol.
型号 21 03 381 2418
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
C96MS-C1A-2-CLIP
型号 09 03 396 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feed through PCB angled D-kod.
型号 21 03 381 4412
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
型号 09 45 281 9002
垂直
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Power F048MS-3,0C1-2
型号 09 06 148 6901
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
T1 Industrial Jack AH IP20
型号 09 45 281 2810
弯式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R
型号 09 45 551 1114
母头
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1.5 A
插针: 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
型号 09 66 152 6612
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
型号 09 65 161 6712
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
型号 09 66 151 6512
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
型号 09 66 151 6513
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
型号 09 45 545 9012
焊接插座
焊接接线
额定电流: 5 A
插针: 10
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
M12 panel feedtrough/PCB straight D-cod.
型号 21 03 381 6410
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
聚酰胺 (PA)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB连接器
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
型号 09 45 281 9001
水平
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: B型
液晶聚合物 (LCP)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
公连接器
DIN-Signal 2C048MS-1C1-2
型号 09 23 148 6921
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P PL2 GC 4-
型号 09 65 162 6812
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 09P PL2 GC4-40
型号 09 65 162 6816
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
PushPull V4, compact housing w/o clip
型号 09 45 545 0043
Compact, 带集成密封
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
材料(密封件): TPE-V
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB 插座
preLink PCB jack THR
型号 20 82 007 1100
THR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器
Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
型号 09 35 002 3003
公头
焊接接线
额定电流: 16 A
插针: 5
铜合金
镀银
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han PushPull Power Base panel w. gasket
型号 09 35 002 0323
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
78
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
原件 - 递减
系列 - 递减
针数 - 递减
公母类型 - 递减
连接方式 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 2,319 products
比较
0
排序方式
Filters
0