配套产品
配套产品
型号: 61 03 600 0023
Позиционер для контакта 0,5 mm D-Sub
Позиционер для контакта 0,5 mm   D-Sub

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
定针器
用于 M12 公针, 21 01 100 9020
注释
比较
型号: 61 03 600 0023
Позиционер для контакта 0,5 mm D-Sub
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Инструменты
  • Тип инструмента Локатор
  • Описание инструмента
    для штыревых контактов M12
    21 01 100 9020
Свойства материала
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 17,61 g
  • Страна изготовления США
  • код ТН ВЭД ЕС 84661038
  • GTIN 5713140158146
  • eCl@ss 21.043.852,00
  • ETIM EC001282
  • UNSPSC 24.0 27112820