Han® HP 用于恶劣环境的上壳/底座
  • 坚固的外売
  • 设计紧凑、节省空间
  • 出众的EMC特性
  • 优质不锈钢螺钉锁扣
  • 内部密封
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      23
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      18
    • 不封底安装底座
      5
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 螺钉锁扣
      23
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      21
    • IP68
      23
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      21
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      5
    • 16 B
      8
    • 24 B
      5
    • 6 B
      5
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      6
    • 1x M32
      8
    • 1x M40
      4
23 products (of 23)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0