Han® High Temp 用于高环境温度的上売/底座
  • 用于高达 200 °C 的极端温度
  • 带Han®High Temp组件
  • IP65
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      11
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      4
    • 表面安装底座
      7
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      4
    • 双锁扣
      7
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      11
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      3
    • 16 B
      2
    • 24 B
      2
    • 6 B
      4
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      3
    • 2x M20
      1
    • 2x M32
      3
11 products (of 11)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0