HARTING UIC
Filters
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      8
    • ‌ 10 A
      32
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 50 V
      8
    • 60 V
      24
    • 110 V
      8
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 6
      4
    • 8
      6
    • 13
      13
    • 16
      6
    • 18
      13
    • 22
      12
    • 24
      6
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • 压接针
      49
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      6
    • 不封底安装底座
      6
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP64 拔出状态
      1
    • IP67 / IP69
      12
    • IP67 / IP69 插配状态
      3
    • IP67 拔出状态和盖密封
      12
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
      37
66 products (of 66)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0