保护罩
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      6
    • Han® F+B
      4
    • Han® HC Modular
      4
    • Han® S
      2
    • R 15
      1
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      5
    • 10 B
      36
    • 10 HPR
      2
    • 16 A
      5
    • 16 B
      33
    • 16 HPR
      1
    • 24 B
      36
    • 24 HPR
      1
    • 3 A
      50
    • 32 A
      4
    • 32 B
      6
    • 34 HPR
      3
    • 48 B
      1
    • 6 B
      28
    • 6 HPR
      1
    • Han-Compact®
      2
    • Han-Yellock® 10
      3
    • Han-Yellock® 30
      2
    • Han-Yellock® 60
      2
    • Modular Compact
      2
    • Modular Twin
      1
    • SP1
      2
    • SP2
      3
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      7
    • IP44
      20
    • IP54
      9
    • IP65
      188
    • IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      20
    • IP65 带电缆紧固件
      4
    • IP65 锁定状态
      2
    • IP66
      20
    • IP67
      13
    • IP67 锁定状态
      4
    • IP68
      52
    • IP69
      3
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      30
    • IP6K9K,符合 ISO 20653
      9
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • 保护盖
      266
    • 支承座
      1
    • 防尘保护盖
      17
  • 材料(附件)
    Select a value Reset filter
    • PVC
      2
    • 热塑性塑料
      25
    • 聚碳酸酯 (PC)
      6
    • 金属
      6
    • 钢、镀锌
      1
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 盖子
      1
285 products (of 285)
1/10
比较
0
排序方式
Filters
0