用于工业应用
Filters
  • Select a value Reset filter
    • 低结构
      370
    • 高结构
      607
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      7
    • 10 A
      55
    • 10 B
      350
    • 16 A
      52
    • 16 B
      391
    • 24 B
      350
    • 3 A
      121
    • 32 A
      34
    • 32 B
      26
    • 4 B
      8
    • 48 B
      30
    • 6 B
      211
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      28
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Split Hood
      1
    • 上壳
      835
    • 不封底安装底座
      226
    • 中间壳
      14
    • 外壳
      24
    • 底座
      1
    • 底座凸缘
      1
    • 用于电机应用的底座
      13
    • 电缆适配器
      4
    • 螺钉安装底座
      13
    • 表面安装底座
      442
    • 角形底座
      2
    • 面板安装底座
      49
    • 飞线底座
      158
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 中间单锁扣(上壳)
      53
    • 单锁扣
      844
    • 单锁扣(上壳)
      5
    • 压入式连接
      12
    • 双锁扣
      526
    • 双锁扣(上壳)
      125
    • 按钮
      39
    • 螺钉锁扣
      153
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      9
    • IP44
      121
    • IP54
      7
    • IP65
      1242
    • IP65 / IP67
      16
    • IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      7
    • IP65 带密封螺栓
      114
    • IP65 锁定状态
      13
    • IP66
      702
    • IP67
      333
    • IP67 带密封螺栓
      114
    • IP68
      92
    • IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
      90
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M16
      3
    • 1x M20
      159
    • 1x M25
      271
    • 1x M32
      271
    • 1x M40
      177
    • 1x M50
      18
    • 1x M63
      4
    • 1x NPTF 1 in
      9
    • 1x NPTF 3/4 in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      23
    • 1x Pg 13.5
      10
    • 1x Pg 16
      41
    • 1x Pg 21
      96
    • 1x Pg 29
      84
    • 1x Pg 36
      11
    • 1x Pg 42
      5
    • 1x 集成
      22
    • 2x
      1
    • 2x M20
      33
    • 2x M25
      76
    • 2x M32
      59
    • 2x M40
      29
    • 2x Pg 13.5
      1
    • 2x Pg 16
      14
    • 2x Pg 21
      36
    • 2x Pg 29
      30
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      1
    • 3x M40
      1
    • 3x 集成
      1
    • 4x
      2
    • 4x 集成
      1
    • 5x M25
      1
1,807 products (of 1,807)
1/61
比较
0
排序方式
Filters
0