用于恶劣室外环境的 Han® HPR HPTC 上壳/底座
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      15
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 全套
      20
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      20
    • IP68
      20
    • IP69
      20
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      2
    • 1x M40
      5
    • 1x M50
      3
    • 2x M40
      3
    • 2x M50
      3
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸铝
      20
    • 防腐蚀
      20
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 400 A
      5
    • ‌ 850 A
      7
    • ‌ 1,400 A
      8
20 products (of 20)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0