全套
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 3 A
      39
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      39
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      39
    • IP67
      39
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      39
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      18
    • Han D®
      5
    • Han® Ex
      3
    • Han® Q
      13
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 压铸锌
      39
39 products (of 39)
1/2
比较
排序方式
Filters